Staffa di serraggio acciaio temprato e brunito 04450-142
- Serraggio del pezzo con effetto discendente
- Ideale per pezzi da lavorare piatti
- Corpo base temprato
Sales unit
143,11 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Staffa di serraggio
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
temprato e brunito
BN=Larghezza
cava
14
B
47
B1
40
Codice UNSPSC
31162800
Coppia di serraggio Nm
18
D
M12
F
kN
22
F1
kN
0,9
H
20
H1
2,5
L
80
L1
39
L2
26
L3
3
Tipo di imballaggio
1 pezzo = 1 coppia
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Acciaio.
Versione
temprato e brunito.
Nota
Queste maneggevoli ganasce, grazie alla loro costruzione bassa, si prestano alla lavorazione di pezzi dalle dimensioni più comuni. Le ganasce temprate, grazie all'effetto cuneo, si stringono contemporaneamente in avanti e verso il basso.
Le forze di serraggio F e F1 vengono raggiunte con una progettazione ottimale e sfruttando la coppia massima di serraggio delle viti di fissaggio.
La consegna avviene a coppie.
Le forze di serraggio F e F1 vengono raggiunte con una progettazione ottimale e sfruttando la coppia massima di serraggio delle viti di fissaggio.
La consegna avviene a coppie.
Fornitura
- 2x Ganascia a basso profilo.
- 4x Vite di fissaggio DIN EN ISO 4762-10.9.
- 4x Dado per cave a T DIN 508.
- 2x Cacciavite esagonale ISO 2936.
- 4x Vite di fissaggio DIN EN ISO 4762-10.9.
- 4x Dado per cave a T DIN 508.
- 2x Cacciavite esagonale ISO 2936.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.