Mini bloccaggio laterale regolabile acciaio da bonifica brunito 04470-05-92112022
- Serraggio del pezzo con effetto discendente
- Ideale per pezzi da lavorare piatti
- Altezza ridotta, nessun bordo sporgente
- Superficie di fissaggio rettificata
Unità di vendita
186,99 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Mini bloccaggio laterale
Versione 1
regolabile
Versione 2
separato
Forma
B
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
brunito
Materiale
Componente
acciaio da bonifica
Superficie
componente
trattata termicamente e brunita
B=Larghezza
35
H=Altezza
10
L=Lunghezza
105
Applicazione
parti lavorate
B1
13
B2
20
F1
kN
7,4
F2
kN
10,4
H1
22
H2
9
J
12
L1
26,5
L2
13,5
M1
Nm
19
M2
Nm
26
Sistema di fissaggio
fori oblunghi
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Corpo base brunito.
Ganascia trattata termicamente e brunita.
La superficie di arresto della ganascia è rettificata.
Ganascia trattata termicamente e brunita.
La superficie di arresto della ganascia è rettificata.
Nota
Il tenditore regolabile e montato viene usato insieme alla piastra di sostegno CL.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.