Mini bloccaggio laterale piatto acciaio da bonifica brunito 04482-1210
- Serraggio del pezzo con effetto discendente
- Ganasce trattate termicamente e brunite
- Altezza ridotta, nessun bordo sporgente
- Campo di utilizzo: costruzione di dispositivi
Unità di vendita
188,27 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Mini bloccaggio laterale
Versione 1
piatto
Forma
A
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
brunito
Materiale
Componente
acciaio da bonifica
Superficie
componente
trattata termicamente e brunita
B=Larghezza
85
G=Filettatura
M12
H=Altezza
10
L=Lunghezza
60
Applicazione
parti grezze
B1
60
B2
35
Coppia di serraggio Nm
26
Forza di serraggio
N
9000
H1
22
H2
9
H3
2
J
12
L1
40
SW
6
Sistema di fissaggio
fori di montaggio
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Corpo base trattato termicamente e brunito.
Ganascia brunita, trattata termicamente sui bordi.
Ganascia brunita, trattata termicamente sui bordi.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.