Mini bloccaggio laterale alta acciaio da bonifica brunito 04482-1638
- Serraggio del pezzo con effetto discendente
- Ganasce trattate termicamente e brunite
- Altezza ridotta, nessun bordo sporgente
- Campo di utilizzo: costruzione di dispositivi
Unità di vendita
314,47 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Mini bloccaggio laterale
Versione 1
alta
Forma
B
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
brunito
Materiale
Componente
acciaio da bonifica
Superficie
componente
trattata termicamente e brunita
B=Larghezza
100
G=Filettatura
M16
H=Altezza
38
L=Lunghezza
77
Applicazione
parti grezze
B1
70
B2
40
Coppia di serraggio Nm
60
Forza di serraggio
N
17000
H1
30
H2
13
H3
2
J
14
L1
50
SW
8
Sistema di fissaggio
fori di montaggio
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Corpo base trattato termicamente e brunito.
Ganascia brunita, trattata termicamente sui bordi.
Ganascia brunita, trattata termicamente sui bordi.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.