IT
Choose your Language
Denominazione
Mini bloccaggio laterale
Forma
A
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
brunito
Materiale Componente
acciaio da bonifica
Superficie componente
trattata termicamente e brunita
B=Larghezza
65
G=Filettatura
M8
H=Altezza
7,5
L=Lunghezza
39,5
Applicazione
parti grezze
B1
45
B2
25
Coppia di serraggio Nm
8
Forza di serraggio N
4000
H1
16
H2
7
H3
1,5
J
7
L1
25
SW
4
Sistema di fissaggio
fori di montaggio
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Corpo base trattato termicamente e brunito.
Ganascia brunita, trattata termicamente sui bordi.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche