EN
Choose your language
Designation
Robust jaw
Version 1
flat
Main material
QT steel
Component material
mild steel
Surface finish component
case-hardened
B=T-slot width
20/22/24/28/30
SW=key width
18
B
75
B1
26
Clamping force F (kN)
25/25/32/32/36
F1 kN
4,5/4,5/4,8/4,8/5,4
H max.
73
H min.
60
H1
36
H2
40
L
224
L1
135
L2
29
S
12
S1
7,5
Tightening torque Nm
85/85/95/95/110
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
Corpo base in acciaio da bonifica.
Ganasce in acciaio da cementazione.
Versione
Corpo base brunito.
Ganasce cementate.
Nota
Le ganasce possono essere utilizzate da entrambi i lati: liscio per superfici lavorate e zigrinato per le superfici grezze.
La ganascia può essere fissata stabilmente al piano della macchina con due viti per cave a T 07040 da scegliere in base alla larghezza della fessura
( da ordinare separatamente).
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche