Morsa stabilizzante piatto acciaio da bonifica 04500-10-19
- Serraggio del pezzo con effetto discendente
- Le ganasce sono orientabili (lisce e zigrinate)
- Ganasce per morse cementate
- Per forze di serraggio elevate
Unità di vendita
409,40 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Morsa stabilizzante
Versione 1
piatto
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale
Componente
acciaio da cementazione
Superficie
componente
cementato
B=Larghezza cava a T
12/14/16/18
SW=Apertura chiave
16
B
65
B1
19
Codice UNSPSC
31162800
Coppia di serraggio Nm
20/40/45/60
F1
kN
1,2/2,2/3/4,2
Forza di serraggio
F
kN
8/15/20/28
H
max.
60
H
min.
50
H1
30
H2
40
L
177
L1
113
L2
29
S
12
S1
6
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Corpo base in acciaio da bonifica.
Ganasce in acciaio da cementazione.
Ganasce in acciaio da cementazione.
Versione
Corpo base brunito.
Ganasce cementate.
Ganasce cementate.
Nota
Le ganasce possono essere utilizzate da entrambi i lati: liscio per superfici lavorate e zigrinato per le superfici grezze.
La ganascia può essere fissata stabilmente al piano della macchina con due viti per cave a T 07040 da scegliere in base alla larghezza della fessura
( da ordinare separatamente).
La ganascia può essere fissata stabilmente al piano della macchina con due viti per cave a T 07040 da scegliere in base alla larghezza della fessura
( da ordinare separatamente).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.