IT
Choose your Language
Denominazione
Morsa stabilizzante
Versione 1
piatto
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale Componente
acciaio da cementazione
Superficie componente
cementato
B=Larghezza cava a T
12/14
SW=Apertura chiave
13
B
40
B1
14,4
Codice UNSPSC
31162800
Coppia di serraggio Nm
20/40
F1 kN
1,2/2,2
Forza di serraggio F kN
8/15
H max.
33,5
H min.
28
H1
20
H2
25,4
L
128
L1
82
L2
19
S
8
S1
3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Corpo base in acciaio da bonifica.
Ganasce in acciaio da cementazione.
Versione
Corpo base brunito.
Ganasce cementate.
Nota
Le ganasce possono essere utilizzate da entrambi i lati: liscio per superfici lavorate e zigrinato per le superfici grezze.
La ganascia può essere fissata stabilmente al piano della macchina con due viti per cave a T 07040 da scegliere in base alla larghezza della fessura
( da ordinare separatamente).
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche