IT
Choose your Language
Denominazione
Dispositivo di serraggio laterale
Versione 1
con punta di serraggio
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
brunito
B=Larghezza
67
BN=Larghezza cava
18
D=Filettatura
M16
H=Altezza
71,5
L=Lunghezza
134
SW=Apertura chiave
24
B1
36
B2
20
Codice UNSPSC
31162800
Coppia di serraggio M1 Nm
205
Coppia di serraggio M2 Nm
125
Corsa S
10
D1
M16
D2
M6
Dimensioni
30
F kN
30
H1
34
L1 max.
199,5
L1 min.
189,5
L2 max.
70,5
L2 min.
60,5
L3
26,5
L4
36
L5
32
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Nota
Il dispositivo di serraggio laterale meccanico senza effetto discendente può essere utilizzato come elemento di serraggio e come elemento di arresto.

Le viti di fissaggio ISO 4014 (10.9) e i dadi per cave a T DIN 508 sono inclusi nella fornitura.
Vantaggi
- struttura compatta
- utilizzabile in orizzontale e in verticale
- vite di pressione intercambiabile
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought