IT
Choose your Language
Denominazione
Dispositivo di serraggio laterale
Versione 1
con punta di serraggio
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
brunito
B=Larghezza
47,5
BN=Larghezza cava
14
D=Filettatura
M12
H=Altezza
56
L=Lunghezza
98
SW=Apertura chiave
19
B1
27
B2
20
Codice UNSPSC
31162800
Coppia di serraggio M1 Nm
83
Coppia di serraggio M2 Nm
60
Corsa S
6
D1
M12
D2
M6
Dimensioni
20
F kN
20
H1
27,5
L1 max.
146
L1 min.
139
L2 max.
50,4
L2 min.
43,7
L3
18,2
L4
30
L5
25
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Nota
Il dispositivo di serraggio laterale meccanico senza effetto discendente può essere utilizzato come elemento di serraggio e come elemento di arresto.

Le viti di fissaggio ISO 4014 (10.9) e i dadi per cave a T DIN 508 sono inclusi nella fornitura.
Vantaggi
- struttura compatta
- utilizzabile in orizzontale e in verticale
- vite di pressione intercambiabile
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought