IT
Choose your Language
Denominazione
Dispositivo di serraggio laterale
Versione 1
con punta di serraggio
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
brunito
B=Larghezza
40
BN=Larghezza cava
12
D=Filettatura
M10
H=Altezza
50
L=Lunghezza
85
SW=Apertura chiave
17
B1
24
B2
20
Codice UNSPSC
31162800
Coppia di serraggio M1 Nm
67
Coppia di serraggio M2 Nm
45
Corsa S
4
D1
M10
D2
M6
Dimensioni
14
F kN
14
H1
25,5
L1 max.
126,5
L1 min.
122,5
L2 max.
44,5
L2 min.
40,5
L3
16
L4
26
L5
25
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Nota
Il dispositivo di serraggio laterale meccanico senza effetto discendente può essere utilizzato come elemento di serraggio e come elemento di arresto.

Le viti di fissaggio ISO 4014 (10.9) e i dadi per cave a T DIN 508 sono inclusi nella fornitura.
Vantaggi
- struttura compatta
- utilizzabile in orizzontale e in verticale
- vite di pressione intercambiabile
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche