IT
Choose your Language
Denominazione
Dispositivo di serraggio laterale
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
brunito
Colore Corpo base
nero
B=Larghezza
100
D=Filettatura
M6x15
H=Altezza
97
L=Lunghezza
100
SW=Apertura chiave
19
B1
68
B2
42
B3
85
B4
45
Codice UNSPSC
31162800
Coppia di serraggio max. Nm
55
Corsa S
11
D1
16
D2
9
Forza di serraggio kN
10
H1
73
H2
65
H3
40
H4
45
H5
15
H6
16
H7
11
L1
44,5
L2
8
L3
40
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Descrizione del prodotto
Questi dispositivi di serraggio laterali sono particolarmente adatti per i cicli di serraggio automatizzati.
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Trattato termicamente e brunito.
Modalità di utilizzo
Azionamento mediante avvitatore a impulsi con coppia regolabile o manualmente con chiave di serraggio.
In caso di funzionamento automatizzato, ad esempio mediante avvitatori a impulsi con coppia regolabile, per l'apertura e il serraggio è possibile utilizzare al massimo il 50% della coppia di serraggio massima specificata o della forza di serraggio massima specificata.
Vantaggi
Automatizzabile
Forze di serraggio elevate
Serraggio rapido
Fornitura
04579-10-0600: 2x perno di posizionamento Ø 10 (h7) x 30.
04579-10-1000: 2x perno di posizionamento Ø 16 (h7) x 30.
Accessory
Gripper e inserti 07113.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought