IT
Choose your Language
Denominazione
Riscontro
Versione 1
regolabile
Versione 2
separato
Forma
B
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
brunito
Materiale Componente
acciaio da bonifica
Superficie componente
trattata termicamente e brunita
B=Larghezza
25
H=Altezza
7,5
L=Lunghezza
60
Applicazione
parti lavorate
B1
8,5
B2
14
H1
16
H2
7
J
7
L1
16,5
L2
10
Sistema di fissaggio
fori oblunghi
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Corpo base brunito.
Ganascia trattata termicamente e brunita.
La superficie di arresto della ganascia è rettificata.
Nota
Il riscontro regolabile e montato viene usato insieme alla piastra di sostegno CL.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche