Riscontro regolabile acciaio da bonifica brunito 04470-05-97008016
- Ideale per pezzi da lavorare piatti
- Altezza ridotta, nessun bordo sporgente
- Con dentatura
Unità di vendita
101,73 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Riscontro
Versione 1
regolabile
Forma
A
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
brunito
Materiale
Componente
acciaio da bonifica
Superficie
componente
trattata termicamente e brunita
B=Larghezza
25
L=Lunghezza
50
Applicazione
parti grezze
B1
8,5
B2
14
H
19,5
H1
16
H2
7
J
7
L1
16,5
L2
10
Sistema di fissaggio
fori oblunghi
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Corpo base brunito.
Ganascia trattata termicamente e brunita.
La superficie di arresto della ganascia è zigrinata.
Ganascia trattata termicamente e brunita.
La superficie di arresto della ganascia è zigrinata.
Nota
Il riscontro regolabile viene usato insieme alla piastra di sostegno CL.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.