Battuta with gripper acciaio brunito 04486-01-121050801
- Regolazione orizzontale
- Sono possibili diverse altezze di supporto dei pezzi
- Regolazione fine integrata dell'altezza di serraggio
Unità di vendita
535,90 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Battuta
Versione 1
with gripper
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
brunito
B
80
B1
36
B2
25
Codice UNSPSC
31162800
D
25
Dimensioni
Grandezza del sistema 12
F
max. kN
20
G
M12
H
88
H1
10,5
H2
38
H3
21
H4
8
H5
5
L
105
L
max.
80
L
min.
50
L1
25
L2
22,5
L3
13
L4
38
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
Battuta fissa con inserto di presa per il serraggio diretto in fase di lavorazione preliminare e per la lavorazione di pezzi grezzi.
Materiale
Acciaio.
Versione
Corpo base brunito.
Inserto di presa temprato.
Inserto di presa temprato.
Nota
La battuta fissa con inserto di presa viene utilizzata come controparte dell'elemento di serraggio con inserto di presa 04486. Grazie alla sua struttura estremamente stabile e al design compatto, la battuta fissa si presta al serraggio diretto in fase di lavorazione preliminare (OP10) con il sistema di serraggio modulare a 5 assi, nonché al serraggio di pezzi grezzi di pannelli e altri manufatti.
Grazie alle due dimensioni di sistema disponibili e alla regolazione continua del sistema di serraggio, è possibile serrare pezzi di qualsiasi dimensione.
L'altezza di serraggio del pezzo può essere regolata in modo flessibile utilizzando diversi piedini di posizionamento e la regolazione fine.
L'interfaccia per piastre modulari (passo 40/50) e per il sistema di serraggio a punto zero UNILOCK è integrata di serie.
Grazie alle due dimensioni di sistema disponibili e alla regolazione continua del sistema di serraggio, è possibile serrare pezzi di qualsiasi dimensione.
L'altezza di serraggio del pezzo può essere regolata in modo flessibile utilizzando diversi piedini di posizionamento e la regolazione fine.
L'interfaccia per piastre modulari (passo 40/50) e per il sistema di serraggio a punto zero UNILOCK è integrata di serie.
Vantaggi
- Regolazione orizzontale.
- Sono possibili diverse altezze di supporto dei pezzi.
- Regolazione fine integrata dell'altezza di serraggio.
- Sono possibili diverse altezze di supporto dei pezzi.
- Regolazione fine integrata dell'altezza di serraggio.
Fornitura
1 pz. battuta fissa con inserto di presa.
1 pz. piedino di posizionamento 02040-2081.
1 pz. piedino di posizionamento 02040-2081.
Nota disegno
1) Attenzione: pericolo di deformazione!
In quest'area non è consentito montare alcun tipo di staffa di serraggio!
In quest'area non è consentito montare alcun tipo di staffa di serraggio!
Accessory
- Piedini di posizionamento 02040.
- Piastra di adattamento per sistema di serraggio a trazione 04486-04.
- Anelli di adattamento 04486-05.
- Piastra di adattamento per sistema di serraggio a trazione 04486-04.
- Anelli di adattamento 04486-05.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.