IT
Choose your Language
Denominazione
Battuta
Versione 1
with self-aligning pad
Forma
C
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
brunito
B
100
B1
45
B2
30
Codice UNSPSC
31162800
D
25
Dimensioni
Grandezza del sistema 16
F max. kN
30
G
M16
H
116
H1
13,5
H2
50
H3
25
H4
8
H5
7
L
130
L max.
100
L min.
80
L1
33
L2
27,5
L3
18,75
L4
53,75
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Descrizione del prodotto
Battuta fissa con inserto a pendolo per il serraggio diretto in fase di lavorazione preliminare e per la lavorazione di pezzi grezzi.
Materiale
Acciaio.
Versione
Corpo base brunito.
Nota
La battuta fissa con inserto a pendolo viene utilizzata come controparte dell'elemento di serraggio con inserto a pendolo 04486-02. Grazie alla sua struttura estremamente stabile e al design compatto, la battuta fissa si presta al serraggio diretto in fase di lavorazione preliminare (OP10) con il sistema di serraggio modulare a 5 assi, nonché al serraggio di pezzi grezzi di pannelli e altri manufatti.

Grazie ai supporti oscillanti integrati, il punto di serraggio si adatta alla forma del pezzo. In questo modo è possibile serrare rapidamente e in sicurezza anche geometrie di pezzi oblique.

Diverse varianti di supporti oscillanti coprono un'ampia gamma di applicazioni.

Grazie alle due dimensioni di sistema disponibili e alla regolazione continua del sistema di serraggio, è possibile serrare pezzi di qualsiasi dimensione.

L'altezza di serraggio del pezzo può essere regolata in modo flessibile utilizzando diversi piedini di posizionamento e la regolazione fine.

L'interfaccia per piastre modulari (passo 40/50) e per il sistema di serraggio a punto zero UNILOCK è integrata di serie.
Vantaggi
- Serraggio di pezzi con geometrie oblique.
- Regolazione orizzontale.
- Sono possibili diverse altezze di supporto dei pezzi.
- Regolazione fine integrata dell'altezza di serraggio.
Fornitura
1 pz. battuta fissa con inserto a pendolo.
1 pz. piedino di posizionamento 02040-2081.
Nota disegno
1) Attenzione: pericolo di deformazione!
In quest'area non è consentito montare alcun tipo di staffa di serraggio!

Forma A: supporto oscillante, liscio
Forma B: supporto oscillante, con inserto in POM
Forma C: supporto oscillante, con zigrinatura
Forma D: supporto oscillante, con inserto in metallo duro
Accessory
- Piedini di posizionamento 02040.
- Piastra di adattamento per sistema di serraggio a trazione 04486-04.
- Anelli di adattamento 04486-05.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche