Battuta with self-aligning pad acciaio brunito 04486-03-121050802
- Serraggio di pezzi con geometrie oblique
- Regolazione orizzontale
- Sono possibili diverse altezze di supporto dei pezzi
- Regolazione fine integrata dell'altezza di serraggio
Unità di vendita
572,70 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Battuta
Versione 1
with self-aligning pad
Forma
A
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
brunito
B
80
B1
36
B2
25
Codice UNSPSC
31162800
D
25
Dimensioni
Grandezza del sistema 12
F
max. kN
20
G
M12
H
91
H1
10,5
H2
38
H3
21
H4
8
H5
5
L
105
L
max.
80
L
min.
50
L1
25
L2
22,5
L3
13
L4
38
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
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
Battuta fissa con inserto a pendolo per il serraggio diretto in fase di lavorazione preliminare e per la lavorazione di pezzi grezzi.
Materiale
Acciaio.
Versione
Corpo base brunito.
Nota
La battuta fissa con inserto a pendolo viene utilizzata come controparte dell'elemento di serraggio con inserto a pendolo 04486-02. Grazie alla sua struttura estremamente stabile e al design compatto, la battuta fissa si presta al serraggio diretto in fase di lavorazione preliminare (OP10) con il sistema di serraggio modulare a 5 assi, nonché al serraggio di pezzi grezzi di pannelli e altri manufatti.
Grazie ai supporti oscillanti integrati, il punto di serraggio si adatta alla forma del pezzo. In questo modo è possibile serrare rapidamente e in sicurezza anche geometrie di pezzi oblique.
Diverse varianti di supporti oscillanti coprono un'ampia gamma di applicazioni.
Grazie alle due dimensioni di sistema disponibili e alla regolazione continua del sistema di serraggio, è possibile serrare pezzi di qualsiasi dimensione.
L'altezza di serraggio del pezzo può essere regolata in modo flessibile utilizzando diversi piedini di posizionamento e la regolazione fine.
L'interfaccia per piastre modulari (passo 40/50) e per il sistema di serraggio a punto zero UNILOCK è integrata di serie.
Grazie ai supporti oscillanti integrati, il punto di serraggio si adatta alla forma del pezzo. In questo modo è possibile serrare rapidamente e in sicurezza anche geometrie di pezzi oblique.
Diverse varianti di supporti oscillanti coprono un'ampia gamma di applicazioni.
Grazie alle due dimensioni di sistema disponibili e alla regolazione continua del sistema di serraggio, è possibile serrare pezzi di qualsiasi dimensione.
L'altezza di serraggio del pezzo può essere regolata in modo flessibile utilizzando diversi piedini di posizionamento e la regolazione fine.
L'interfaccia per piastre modulari (passo 40/50) e per il sistema di serraggio a punto zero UNILOCK è integrata di serie.
Vantaggi
- Serraggio di pezzi con geometrie oblique.
- Regolazione orizzontale.
- Sono possibili diverse altezze di supporto dei pezzi.
- Regolazione fine integrata dell'altezza di serraggio.
- Regolazione orizzontale.
- Sono possibili diverse altezze di supporto dei pezzi.
- Regolazione fine integrata dell'altezza di serraggio.
Fornitura
1 pz. battuta fissa con inserto a pendolo.
1 pz. piedino di posizionamento 02040-2081.
1 pz. piedino di posizionamento 02040-2081.
Nota disegno
1) Attenzione: pericolo di deformazione!
In quest'area non è consentito montare alcun tipo di staffa di serraggio!
Forma A: supporto oscillante, liscio
Forma B: supporto oscillante, con inserto in POM
Forma C: supporto oscillante, con zigrinatura
Forma D: supporto oscillante, con inserto in metallo duro
In quest'area non è consentito montare alcun tipo di staffa di serraggio!
Forma A: supporto oscillante, liscio
Forma B: supporto oscillante, con inserto in POM
Forma C: supporto oscillante, con zigrinatura
Forma D: supporto oscillante, con inserto in metallo duro
Accessory
- Piedini di posizionamento 02040.
- Piastra di adattamento per sistema di serraggio a trazione 04486-04.
- Anelli di adattamento 04486-05.
- Piastra di adattamento per sistema di serraggio a trazione 04486-04.
- Anelli di adattamento 04486-05.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.