IT
Choose your Language
Denominazione
Anello di adattamento
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
temprato
Codice UNSPSC
31162800
D
25
D1
25
G
M18x1,5
H
10
H1
0,8
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
Gli anelli di adattamento possono essere utilizzati per ridurre il diametro passante a diverse misure. In questo modo è possibile posizionare vari elementi di serraggio su dispositivi con fori modulari.
Materiale
Acciaio.
Versione
temprato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche