Anello di adattamento acciaio temprato 04486-05-1825
Sales unit
27,22 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Anello di adattamento
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
temprato
Codice UNSPSC
31162800
D
18
D1
25
G
M14x1,5
H
10
H1
5
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
Description
Descrizione del prodotto
Gli anelli di adattamento possono essere utilizzati per ridurre il diametro passante a diverse misure. In questo modo è possibile posizionare vari elementi di serraggio su dispositivi con fori modulari.
Materiale
Acciaio.
Versione
temprato.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.