{"product":{"productId":"agid.17045","price":9.97,"name":"LEVA A CAMMA DI.9 M03X10, A=36,2,B=14,4, ALLUMINIO NERO VERNICIATO APOLVERE, COMP:ACCIAIO INOX"},"currency":"EUR"}
Leva a camma
verniciato a polvere
- Le leve a camma servono per il serraggio rapido e senza coppia di pezzi
- Vantaggio: il pezzo non deve essere ulteriormente fissato
- Campi di utilizzo: costruzioni di macchine e montaggi, tecnologia riabilitativa e medicale
- Modello in acciaio o acciaio inox
- Colore: nero o rosso rubino
Unità di vendita
9,97 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Leva a camma
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Dimensioni
9
Materiale
Componente
acciaio inox
Superficie
corpo base
verniciato a polvere
A1=Lunghezza maniglia
41,7
A=Lunghezza maniglia
36,2
B=Larghezza
14,4
D=Filettatura
M3
H1=Altezza
13
L=Lunghezza filettatura
10
B1
11,5
Colore leva di comando
nero
Corsa
S
1
D1
12
D2
6
Forza di serraggio
F
kN
1,5
Forza manuale
FH
N
90
H
9
Materiale leva maniglia
alluminio
Descrizione
Materiale
Impugnatura di getto di alluminio EN AC-46200.
Rondella di pressione in plastica PA 66 GF 35-X rinforzata con fibra di vetro.
Perno in acciaio inox 1.4305.
Vite prigioniera e rondella in acciaio, classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305.
Versione
Maniglia a leva verniciata a polvere colore nero struttura fine o rosso RAL 3003 struttura fine.
Rondella di pressione colore nero.
Perno non trattato.
Vite prigioniera e rondella in acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.
Rondella di pressione colore nero.
Perno non trattato.
Vite prigioniera e rondella in acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.
Nota
Le materie plastiche tendono a deformarsi sotto carico (retardation).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.