Spintore Set 04627-10-1732
Unità di vendita
43,63 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Spintore
Versione 1
Set
Versione 2
for power clamps compact
B=Lunghezza/Larghezza
31,5
L=Lunghezza/Larghezza
16,5
Codice UNSPSC
31162800
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
Un magnete, inserito all' interno dei tenditori compatti, permette di collegare facilmente e rapidamente i tasselli a pressione nelle chiusura a doppia sfera.
Materiale
Forma da A a C - acciaio inox.
Forma D - plastica.
Forma D - plastica.
Fornitura
Set composto da rispettivamente 1 pezzo forma A - D.
Nota disegno
A) zigrinata
B) prisma in senso trasversale
C) prisma in senso longitudinale
D) liscia
B) prisma in senso trasversale
C) prisma in senso longitudinale
D) liscia
Accessory
Tenditore compatto 04627.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.