IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Vite eccentrica di serraggio
Versione 1
senza dado per cave a t
Materiale Corpo base
acciaio
B=Larghezza cava a T
senza dado per cave a t
Accessori NLM
04521-10-1216
Forza di serraggio kN
18

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
Corpo bonificato e brunito.
Disco di fissaggio cementato e ottonato.
Nota
Le viti eccentriche di serraggio con pezzo per bloccaggio possono essere utilizzate direttamente sulle tavole macchina o sulle piastre di interfaccia. Per l'effetto discendente, il pezzo viene pressato sulla base. Il disco di fissaggio si adatta alla posizione angolare del pezzo da lavorare, purché quest'ultimo non sia rettangolare. Il disco di fissaggio presenta una superficie di contatto liscia per i pezzi lavorati e una dentata per gli elementi grezzi.
Su richiesta
Viti eccentriche di ricambio.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche