IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Vite eccentrica di serraggio
Versione 1
with clamping element
Versione 2
with seat
Materiale Corpo base
acciaio
B=Larghezza cava a T
16
Accessori NLM
04521-10-1216
Forza di serraggio kN
12

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
Corpo bonificato e brunito.
Disco di fissaggio cementato e ottonato.
Nota
Le viti eccentriche di serraggio possono essere utilizzate direttamente sulle tavole macchina. Insieme alla forza di serraggio, agisce anche l'effetto discendente.
Su richiesta
Viti eccentriche di ricambio.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche