{"product":{"productId":"agid.3036","price":7.29,"name":"V.ECCENTRICA SERRAGGIO ESAGONALED=M04X10 OTTONE, COMP:ACCIAIO DABONIFICA"},"currency":"EUR"}
Vite eccentrica di serraggio
Esagonale
ottone
- Altezza molto bassa
- Ideale per diversi compiti di serraggio
- Serraggio che non danneggia i materiali
- Compatto
Unità di vendita
7,29 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Vite eccentrica di serraggio
Versione 1
Esagonale
Materiale
Corpo base
ottone
Materiale
Componente
acciaio da bonifica
D=Filettatura
M4
L=Lunghezza filettatura
10
A
3,8
Accessori NLM
04521-10-0410
Coppia
di serraggio
max. Nm
2
Forza di serraggio
kN
0,91
H
2,8
S1
(corsa di serraggio)
0,76
SW
8
SW1
3
Descrizione
Materiale
Vite eccentrica in acciaio da bonifica.
Dado esagonale in ottone.
Dado esagonale in ottone.
Versione
Vite eccentrica trattata termicamente a 10.9 e brunita.
Nota
Grazie all'altezza costruttiva molto ridotta delle viti eccentriche con testa esagonale è possibile risolvere una serie di problemi di serraggio nella costruzione di dispositivi e apparecchiature. Il dado tenditore in ottone garantisce un serraggio estremamente sicuro e stabile dei pezzi, rispettando allo stesso tempo la finitura superficiale. L'uso simultaneo di più morsetti eccentrici permette di attrezzare intere piastre.
Si consiglia di serrare ruotando in senso orario. L'esagono incassato della vite dovrebbe trovarsi a destra dopo il serraggio. (Avvitare la vite eccentrica fino in fondo, quindi svitarla di un giro.)
”A” = distanza tra il pezzo da lavorare e il centro del filetto (vite di serraggio).
Si consiglia di serrare ruotando in senso orario. L'esagono incassato della vite dovrebbe trovarsi a destra dopo il serraggio. (Avvitare la vite eccentrica fino in fondo, quindi svitarla di un giro.)
”A” = distanza tra il pezzo da lavorare e il centro del filetto (vite di serraggio).
Montaggio
Procedura di serraggio:
1. Avvitare la vite eccentrica fino a battuta.
2. Svitare quindi la vite eccentrica di un giro.
3. Inserire il pezzo da lavorare.
4. Per serrare il pezzo, ruotare la vite eccentrica in senso orario. (Dopo il serraggio, la cava esagonale interna della vite eccentrica deve trovarsi a destra).
1. Avvitare la vite eccentrica fino a battuta.
2. Svitare quindi la vite eccentrica di un giro.
3. Inserire il pezzo da lavorare.
4. Per serrare il pezzo, ruotare la vite eccentrica in senso orario. (Dopo il serraggio, la cava esagonale interna della vite eccentrica deve trovarsi a destra).
Su richiesta
Viti di ricambio per viti eccentriche 04521-10.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.