IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Morsetto di bloccaggio a eccentrico
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
brunito
D=Filettatura
M16
A
15
Accessori NLM
04521-10-1630
D1
43,9
D1 min.
26,1
Forza di serraggio kN
26,7
H
14
L
28,6
S1 (corsa di serraggio)
2,54
SW
12

Descrizione

Materiale
Vite eccentrica in acciaio legato.
Disco di fissaggio in acciaio.
Versione
Vite eccentrica brunita.
Disco di fissaggio brunito.
Nota
Il morsetto eccentrico ha una rondella sulla quale, mediante fresatura, è possibile realizzare il profilo del pezzo da serrare. Questo consente un fissaggio con perfetto accoppiamento di forma, per pezzi rotondi, profilati o instabili. Il bordo spianato ha una distanza dal centro pari a quella della vite del morsetto eccentrico 04435, in modo che le rondelle possano essere eventualmente sostituite.

”A” = distanza tra il pezzo e il centro della filettatura (vite di serraggio).
”D1 min.” = spazio disponibile per la fresatura del profilo.
Su richiesta
Viti eccentriche di ricambio.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche