{"product":{"productId":"agid.3051","price":47.39,"name":"MORSETTO DI SERRAGGIO ROTONDO ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Morsetto di serraggio
tondo
acciaio
- Valori di taglio elevati
- Con effetto discendente
- Serraggio ad accoppiamento geometrico
- Altezza di serraggio ridotta permette il risparmio di costi di materiale
- Temprato
Unità di vendita
47,39 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Morsetto di serraggio
Versione 1
tondo
Materiale
Corpo base
acciaio
Versione
Morsetto di serraggio
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Temprato (52 +2 HRC) e brunito.
Nota
I morsetti sono previsti per l'integrazione in ganasce per morse. Per l'integrazione è sufficiente una svasatura con fori filettati. I bordi affilati dei morsetti penetrano nel pezzo e impediscono movimenti laterali e orizzontali.
– Il serraggio ad accoppiamento geometrico consente elevati valori di taglio.
– Un'altezza di serraggio ridotta di 1,5 mm (risparmio di costi di materiale).
– Il profilo dei morsetti produce un lieve effetto discendente.
Con i morsetti aumentano le possibilità di utilizzo della morsa del macchinario. La loro utilizzazione assicura un serraggio rapido e sicuro di pezzi cilindrici, a contorni particolari e sovradimensionati.
– Il serraggio ad accoppiamento geometrico consente elevati valori di taglio.
– Un'altezza di serraggio ridotta di 1,5 mm (risparmio di costi di materiale).
– Il profilo dei morsetti produce un lieve effetto discendente.
Con i morsetti aumentano le possibilità di utilizzo della morsa del macchinario. La loro utilizzazione assicura un serraggio rapido e sicuro di pezzi cilindrici, a contorni particolari e sovradimensionati.
Nota disegno
1) Pezzo da lavorare
2) Griffa
2) Griffa
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.