{"product":{"productId":"agid.3054","price":34.95,"name":"MORSETTO D=M06X16, FORMA:B ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Morsetto
acciaio
- Struttura compatta
- Nessun ingombro bordi grazie al serraggio laterale
- Variante in ottone per un serraggio che non danneggia il pezzo
- Modello in acciaio temprato
- Con effetto discendente
Unità di vendita
34,95 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Morsetto
Forma
B
Materiale
Corpo base
acciaio
D=Filettatura
M6X16
B
19,05
B1
7,6
Coppia
di serraggio
max. Nm
22,5
Corsa di serraggio
0,6
Forza di serraggio
kN
16
H
11,5
H1
7,2
L
19
Versione
con bordo smussato
Descrizione
Materiale
Disco di fissaggio in acciaio o ottone.
Versione
Acciaio temprato.
Nota
Struttura molto compatta.
Nessun ingombro bordi grazie al serraggio laterale.
Effetto discendente.
Nessun ingombro bordi grazie al serraggio laterale.
Effetto discendente.
Nota disegno
1) Pezzo da lavorare
2) Dispositivo
2) Dispositivo
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.