{"product":{"productId":"agid.3027","price":96.37,"name":"MORSETTO ESAGONALE D=M12, FORMA:BACCIAIO CEMENTAZIONE, VARIABILE"},"currency":"EUR"}
Morsetto
Esagonale
acciaio da cementazione
- Con funzione autobloccante
- Montaggio semplice
- Comando semplice
- Elemento di serraggio compatto
- Possibilità di serraggio dell'elemento grezzo e dell'elemento finito
Unità di vendita
96,37 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Morsetto
Forma
B
Versione 1
Esagonale
Versione 2
variabile
Materiale
Corpo base
acciaio da cementazione
D=Filettatura
M12
Distanza A
al bordo n.
7/18, 8/19, 9/20, 10/21, 11/22, 12/23
Forza di serraggio
kN
18
H
10
H1
22
S
(corsa eccentrica)
1
Versione
dentato
Descrizione
Materiale
Vite eccentrica trattata termicamente a 10.9.
Morsetto esagonale acciaio da cementazione.
Morsetto esagonale acciaio da cementazione.
Versione
Vite eccentrica brunita.
Morsetto esagonale temprato e brunito.
Morsetto esagonale temprato e brunito.
Nota
Con i morsetti esagonali variabili si riducono al minimo i costi per i dispositivi di serraggio. La distanza di serraggio può essere modificata fino a 17 mm, senza bisogno di spostare il foro. È sufficiente ruotare l´esagono fino alla posizione desiderata.
Su richiesta
Viti eccentriche di ricambio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.