{"product":{"productId":"agid.2312","price":10.48,"name":"PIEDE, D=25, D1=9, H=16, ACCIAIO AUTOM.TEMPRATO E BRUNITO"},"currency":"EUR"}
Piede
acciaio automatico
temprato e brunito
- Montaggio semplice
- Elevata stabilità
- Temprato e brunito
Unità di vendita
10,48 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Piede
Materiale
Corpo base
acciaio automatico
Superficie
corpo base
temprato e brunito
D=diametro appoggio
25
H=Altezza
16
D1
9
D2
15
Forma dell'appoggio
rotondo
H1
9
Sistema di fissaggio
foro svasato
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
temprato e brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.