Perno d'appoggio acciaio da cementazione brunito, temprato e rettificato 02130-16X50
- Fungono da appoggio, battute e pressori
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, costruzione di utensili
- Per il supporto di pezzi da lavorare e dispositivi
- Cementato
Unità di vendita
7,91 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Perno d'appoggio
Materiale
Corpo base
acciaio da cementazione
Superficie
corpo base
brunito, temprato e rettificato
D1=Diametro esterno
16
D2=Diametro del perno
14
H=Altezza
50
B
16
Forma dell'appoggio
rotondo
R
25
Sistema di fissaggio
diametro del foro di centraggio
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
Acciaio da cementazione 1.0301.
Versione
Cementato, brunito e rettificato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.