IT
Choose your Language
Denominazione
Perno d'appoggio
Materiale Corpo base
acciaio da cementazione
Superficie corpo base
brunito, temprato e rettificato
D1=Diametro esterno
16
D2=Diametro del perno
14
H=Altezza
32
B
16
Forma dell'appoggio
rotondo
R
25
Sistema di fissaggio
diametro del foro di centraggio
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
Acciaio da cementazione 1.0301.
Versione
Cementato, brunito e rettificato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought