Perno d'appoggio acciaio da cementazione brunito, temprato e rettificato 02130-12X32
- Fungono da appoggio, battute e pressori
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, costruzione di utensili
- Per il supporto di pezzi da lavorare e dispositivi
- Cementato
Sales unit
5,88 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Perno d'appoggio
Materiale
Corpo base
acciaio da cementazione
Superficie
corpo base
brunito, temprato e rettificato
D1=Diametro esterno
12
D2=Diametro del perno
10
H=Altezza
32
B
12
Forma dell'appoggio
rotondo
R
16
Sistema di fissaggio
diametro del foro di centraggio
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
Description
Materiale
Acciaio da cementazione 1.0301.
Versione
Cementato, brunito e rettificato.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.