EN
Choose your language
Denominazione
Perno d'appoggio
Materiale Corpo base
acciaio da cementazione
Superficie corpo base
brunito, temprato e rettificato
D1=Diametro esterno
8
D2=Diametro del perno
6
H=Altezza
16
B
8
Forma dell'appoggio
rotondo
R
11
Sistema di fissaggio
diametro del foro di centraggio
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
Description

Materiale
Acciaio da cementazione 1.0301.
Versione
Cementato, brunito e rettificato.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought