Perno d'appoggio acciaio da cementazione brunito, temprato e rettificato 02130-06X16
- Fungono da appoggio, battute e pressori
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, costruzione di utensili
- Per il supporto di pezzi da lavorare e dispositivi
- Cementato
Unità di vendita
3,91 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Perno d'appoggio
Materiale
Corpo base
acciaio da cementazione
Superficie
corpo base
brunito, temprato e rettificato
D1=Diametro esterno
6
D2=Diametro del perno
5
H=Altezza
16
B
6
Forma dell'appoggio
rotondo
R
8
Sistema di fissaggio
diametro del foro di centraggio
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio da cementazione 1.0301.
Versione
Cementato, brunito e rettificato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.