Perno di posizionamento cilindrico ceramica blu rettificato 02020-01-11613
- Soluzione composita metallo-ceramica
- Resistente agli urti e ai piegamenti
- Dimensione di tolleranza per il posizionamento preciso
Unità di vendita
136,95 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Perno di posizionamento
Versione 1
cilindrico
DIN
simile a DIN 6321
Forma
A
Materiale
Corpo base
ceramica
Superficie
corpo base
rettificato
Colore
Corpo base
blu
D1=Diametro esterno
16
D2=Diametro del perno
8
H=Altezza
13
Forma dell'appoggio
rotondo
H1
12
H2
1,2
H3
8
Sistema di fissaggio
diametro del foro di centraggio
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
Ceramica avanzata Cerazur.
Versione
rettificato.
Nota
I perni di posizionamento forma A servono per il posizionamento di pezzi e dispositivi nei fori con tolleranza.
Possono essere utilizzati anche come battute e come piedi per attrezzature.
Possono essere utilizzati anche come battute e come piedi per attrezzature.
Vantaggi
Tale ceramica è estremamente resistente agli urti e ai piegamenti. Il materiale di base è l'ossido di zirconio. Si tratta di un materiale composito metallo-ceramica.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.