Perno di posizionamento versione lunga acciaio per utensili temprato e rettificato 02025-516
- Agevolano le operazioni di inserimento
- Cambio pezzo preciso, a bassa usura e veloce
- Temprati e rettificati (60 HRC)
Unità di vendita
15,76 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Perno di posizionamento
Versione 1
versione lunga
Forma
C
Materiale
Corpo base
acciaio per utensili
Superficie
corpo base
temprato e rettificato
D1=Diametro del perno
16
D2=Diametro del perno
12
H=Altezza
29
B
5
Forma dell'appoggio
rotondo
G
M4
H1
12
H2
15
R
5
Sistema di fissaggio
diametro del foro di centraggio
T
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
Acciaio da cementazione.
Versione
temprato e rettificato (HRC 60 ±2).
Nota
I perni di posizionamento sono progettati per facilitare le operazioni di inserimento. In combinazione con le bussole portamaschi temprate 02026 consentono un cambio pezzo rapido, preciso e senza usura.
Le esecuzioni D1 = 5 e D1 = 6 non hanno la filettatura interna.
Le esecuzioni D1 = 5 e D1 = 6 non hanno la filettatura interna.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.