Perno di posizionamento versione lunga acciaio per utensili temprato e rettificato 02025-510
- Agevolano le operazioni di inserimento
- Cambio pezzo preciso, a bassa usura e veloce
- Temprati e rettificati (60 HRC)
Sales unit
11,99 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Perno di posizionamento
Versione 1
versione lunga
Forma
C
Materiale
Corpo base
acciaio per utensili
Superficie
corpo base
temprato e rettificato
D1=Diametro del perno
10
D2=Diametro del perno
7
H=Altezza
21,7
B
3,0
Forma dell'appoggio
rotondo
G
M2,5
H1
7
H2
9,7
R
3
Sistema di fissaggio
diametro del foro di centraggio
T
5
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
Description
Materiale
Acciaio da cementazione.
Versione
temprato e rettificato (HRC 60 ±2).
Nota
I perni di posizionamento sono progettati per facilitare le operazioni di inserimento. In combinazione con le bussole portamaschi temprate 02026 consentono un cambio pezzo rapido, preciso e senza usura.
Le esecuzioni D1 = 5 e D1 = 6 non hanno la filettatura interna.
Le esecuzioni D1 = 5 e D1 = 6 non hanno la filettatura interna.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.