Perno d'appoggio con sensore di contatto acciaio da bonifica cementato, brunito e rettificato 02015-1230
Unità di vendita
199,00 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Perno d'appoggio
Versione 1
con sensore di contatto
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
cementato, brunito e rettificato
Materiale
Componente
acciaio inox
A
33,25
Codice UNSPSC
31162800
D1
30
D2
12
D3
36
H
30
H1
14
H2
0,35
L3
2,50
L4
2,50
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Descrizione del prodotto
I prodotti Smart Products offrono il valore aggiunto di poter monitorare elettronicamente lo stato operativo di diversi elementi di serraggio e supporto.
I perni d'appoggio possono essere utilizzati come supporto, arresto o pressori per i pezzi da lavorare.
Un interruttore di fine corsa, integrato nel perno d'appoggio con sensore di contatto, rileva se un pezzo è a contatto o meno.
Se il perno d'appoggio viene collegato al modulo Bluetooth 85876 tramite la porta USB di tipo C integrata, quest'ultimo trasmette lo stato del sensore in modalità wireless. Il segnale può quindi essere ricevuto e processato, ad esempio, dal gateway 85875.
Inoltre, il modulo Bluetooth visualizza lo stato del perno d'appoggio attraverso un indicatore LED integrato.
L'alimentazione del perno d'appoggio è fornita dal modulo Bluetooth, che può essere sostituito se necessario senza riconfigurazione.
I perni d'appoggio possono essere utilizzati come supporto, arresto o pressori per i pezzi da lavorare.
Un interruttore di fine corsa, integrato nel perno d'appoggio con sensore di contatto, rileva se un pezzo è a contatto o meno.
Se il perno d'appoggio viene collegato al modulo Bluetooth 85876 tramite la porta USB di tipo C integrata, quest'ultimo trasmette lo stato del sensore in modalità wireless. Il segnale può quindi essere ricevuto e processato, ad esempio, dal gateway 85875.
Inoltre, il modulo Bluetooth visualizza lo stato del perno d'appoggio attraverso un indicatore LED integrato.
L'alimentazione del perno d'appoggio è fornita dal modulo Bluetooth, che può essere sostituito se necessario senza riconfigurazione.
Materiale
Perno d'appoggio in acciaio da bonifica.
Sensore di contatto in acciaio inox.
Alloggiamento connettori in acciaio.
Sensore di contatto in acciaio inox.
Alloggiamento connettori in acciaio.
Versione
Perno d'appoggio brunito, temprato e rettificato.
Alloggiamento del connettore brunito.
Alloggiamento del connettore brunito.
Nota
Una trasmissione sicura del segnale può essere garantita solo se il sensore di contatto viene premuto dal pezzo a livello della superficie di contatto. La tolleranza è di 0,2 mm.
La superficie di contatto del pezzo deve essere superiore a Ø10 mm.
La superficie di contatto del pezzo deve essere superiore a Ø10 mm.
Dati tecnici
Vedi sezione Download, Nota tecnica.
Utilizzo
Con l'aiuto dei perni d'appoggio è possibile controllare il posizionamento del pezzo. I perni d'appoggio possono essere utilizzati anche come battute con rilevamento della posizione.
Range di temperatura
Da 0 °C a +65 °C.
Sicurezza
I perni d'appoggio con sensore di contatto non sono adatti alla protezione delle persone.
Nota disegno
1) Sensore di contatto
2) Porta USB Tipo C
2) Porta USB Tipo C
Accessory
Modulo Bluetooth 85876.
Gateway 85875.
Gateway 85875.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.