IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Perno d'appoggio
Materiale Corpo base
ceramica
Colore Corpo base
blu
Superficie corpo base
rettificato
D1=Diametro esterno
30
D2=Diametro del perno
16
H=Altezza
40
Forma dell'appoggio
rotondo
H1
20
L3
1
L4
1
Sistema di fissaggio
diametro del foro di centraggio

Descrizione

Materiale
Ceramica avanzata Cerazur.
Versione
rettificato.
Superficie di appoggio senza centraggio.
Nota
I perni d'appoggio possono essere utilizzati anche come battute temprate e come piedi per attrezzature.
Vantaggi
Tale ceramica è estremamente resistente agli urti e ai piegamenti. Il materiale di base è l'ossido di zirconio. Si tratta di un materiale composito metallo-ceramica.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche