IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Perno d'appoggio
Materiale Corpo base
acciaio per utensili
Superficie corpo base
temprato e rettificato
D1=Diametro esterno
30
D2=Diametro del perno
20
H=Altezza
80
Forma dell'appoggio
rotondo
H1
20
L3
2,5
L4
2,5
Sistema di fissaggio
diametro del foro di centraggio

Descrizione

Materiale
Acciaio per utensili.
Versione
temprato e rettificato.
Superficie di appoggio senza centraggio.
Nota
Se si utilizzano più perni d'appoggio, rettificare leggermente i perni per regolare l'altezza d'appoggio. I perni d'appoggio possono essere utilizzati anche come battute temprate e come piedi per attrezzature.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche