{"product":{"productId":"agid.2273","price":17.28,"name":"PERNO D'APPOGGIO D1=30, D2=16, H=40,ACCIAIO PER UTENSILI TEMPRATO ERETTIFICATO"},"currency":"EUR"}
Perno d'appoggio
acciaio per utensili
temprato e rettificato
- Dimensione di tolleranza per il posizionamento preciso
- Idonei come piedini per dispositivi
- Temprati e rettificati
- Superfici di appoggio senza centraggio
Unità di vendita
17,28 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Perno d'appoggio
Materiale
Corpo base
acciaio per utensili
Superficie
corpo base
temprato e rettificato
D1=Diametro esterno
30
D2=Diametro del perno
16
H=Altezza
40
Forma dell'appoggio
rotondo
H1
20
L3
2,5
L4
2,5
Sistema di fissaggio
diametro del foro di centraggio
Descrizione
Materiale
Acciaio per utensili.
Versione
temprato e rettificato.
Superficie di appoggio senza centraggio.
Superficie di appoggio senza centraggio.
Nota
Se si utilizzano più perni d'appoggio, rettificare leggermente i perni per regolare l'altezza d'appoggio. I perni d'appoggio possono essere utilizzati anche come battute temprate e come piedi per attrezzature.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.