IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Perno d'appoggio
Versione 1
adjustable
Versione 2
with locknut
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
temprato e brunito
D1=Diametro esterno
12
D=Filettatura
M12
H=Altezza
70
E
21,9
F ca. N
6100
Forma dell'appoggio
rotondo
H1
40
H2
56
H3 max.
52
H3 min.
36
H4
6
R
16
SW
19
Sistema di fissaggio
filettatura esterna

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica 1.1181.
Versione
temprato superficialmente e brunito.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche