IT
Choose your Language
Denominazione
Supporto
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
grezzo
B=Altezza
57
E=Lunghezza filettatura
40
G=Filettatura
M10
SW=Apertura chiave
13
A
8
C
12
D
5
SW1
19
Sistema di fissaggio
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
Acciaio inox.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
I supporti possono essere combinati a seconda delle esigenze con attacchi a cono, attacchi a prisma e attacchi piani 02156-02. Il fissaggio degli attacchi avviene con un perno filettato. Ciò significa che gli attacchi possono essere scambiati a piacere e rapidamente e adattati al pezzo corrispondente.
Nota disegno
1) Controdado
Accessory
Attacchi a cono, attacchi a prisma, attacchi piani 02156-02.
Piastre d'appoggio 01042.
Guide di base 34000-15.
Prolunghe 02035-01.
Piastre di fissaggio 33263.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought