Staffa di serraggio per unità di bloccaggio telescopica acciaio 02407-508076
- Attacco al pezzo da lavorare
- Regolabile in modo flessibile
- Interfaccia per lo stabilizzatore tramite sfera di bloccaggio con calotta
Sales unit
796,95 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Claw clamp
Version 1
for telescopic clamping unit
Version 2
with ball
Main
material
steel
B=Width
64
D=ball diameter
50
G=Thread
M16
L1=thread length
25
B1
79
H
clamping range
0-45
H1
27
L
20
L2
76
L3
66
Size
50
UNSPSC Code
31161510
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Acciaio.
Versione
Staffa di serraggio nero ossidato.
Sfera di bloccaggio non trattata.
Sfera di bloccaggio non trattata.
Nota
L'unità di serraggio viene utilizzata per il collegamento al pezzo. La sfera di bloccaggio può essere fissata in più punti della staffa di serraggio. In questo modo la staffa di serraggio è regolabile in modo flessibile.
Le sfere di bloccaggio possono essere sostituite tra le due dimensioni del sistema.
Le sfere di bloccaggio possono essere sostituite tra le due dimensioni del sistema.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.