Staffa di serraggio per unità di bloccaggio telescopica acciaio 02407-258076
- Attacco al pezzo da lavorare
- Regolabile in modo flessibile
- Interfaccia per lo stabilizzatore tramite sfera di bloccaggio con calotta
Unità di vendita
670,45 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Staffa di serraggio
Versione 1
per unità di bloccaggio telescopica
Versione 2
con sfera
Materiale
Corpo base
acciaio
B=Larghezza
64
D=Diametro sfera
25,4
G=Filettatura
M16
L1=Lunghezza filettatura
25
B1
79
Codice UNSPSC
31161510
Dimensioni
25
H
Campo di serraggio
0-45
H1
27
L
25
L2
76
L3
66
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Staffa di serraggio nero ossidato.
Sfera di bloccaggio non trattata.
Sfera di bloccaggio non trattata.
Nota
L'unità di serraggio viene utilizzata per il collegamento al pezzo. La sfera di bloccaggio può essere fissata in più punti della staffa di serraggio. In questo modo la staffa di serraggio è regolabile in modo flessibile.
Le sfere di bloccaggio possono essere sostituite tra le due dimensioni del sistema.
Le sfere di bloccaggio possono essere sostituite tra le due dimensioni del sistema.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.