{"product":{"productId":"agid.20140","price":102.84,"name":"Sfere di bloccaggio con calotta per supporto del pezzo da lavorare, forma D"},"currency":"EUR"}
- Semplice collegamento tramite vite a testa cilindrica
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Vite a testa esagonale DIN EN ISO 4017 Classe di resistenza 8.8 colore nero.
Vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 con classe di resistenza 8.8 colore nero.
Sfera di bloccaggio non trattata.
Vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 con classe di resistenza 8.8 colore nero.
Sfera di bloccaggio non trattata.
Nota
Le sfere di bloccaggio collegano il pezzo da lavorare con il supporto per pezzo da lavorare in modo flessibile. Le sfere di bloccaggio consentono grande libertà di movimento.
Nota disegno
1) Vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762, M10
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.