{"product":{"productId":"agid.30593","price":21.65,"name":"PERNO DI SOSTEGNO D=32, L=66, ACCIAIOCEMENTAZIONE 1.7139"},"currency":"EUR"}
Perno Di Sostegno
acciaio da cementazione
- Allineamento preciso
- Regolabilità
- Stabilità
Unità di vendita
21,65 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Perno Di Sostegno
Materiale
corpo base
acciaio da cementazione
Chiave in acciaio
1.7139
D=Diametro
32
L=Lunghezza
66
D1
M8
D2
6
L1
15
RoHS
true
Descrizione
Materiale
Perno di supporto in acciaio da cementazione 1.7139.
Versione
cementato.
Nota
I perni di sostegno in acciaio sono componenti nella costruzione di utensili e stampi che garantiscono un supporto stabile, un allineamento preciso e un'elevata stabilità di utensili e stampi.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.