{"product":{"productId":"agid.27315","price":250.84,"name":"Elementi di supporto, avvitamento idraulico, forma A, applicazione idraulica"},"currency":"EUR"}
- Raschiatore metallico integrato
- Dimensioni di montaggio ridotte
Descrizione
Descrizione del prodotto
Gli elementi di sostegno vengono utilizzati durante la lavorazione del pezzo per evitare vibrazioni e flessioni sul pezzo. Gli elementi di sostegno a vite possono essere montati in orizzontale o in verticale. Le due opzioni di montaggio consentono un posizionamento salvaspazio nei dispositivi di serraggio.
La chiusura idraulica può essere combinata o effettuata separatamente con un bloccaggio idraulico.
La chiusura idraulica può essere combinata o effettuata separatamente con un bloccaggio idraulico.
Materiale
Alloggiamento e pistone in acciaio.
Versione
Alloggiamento brunito.
Pistone temprato.
Pistone temprato.
Modalità di utilizzo
Canali forati.
Dati tecnici
- Pressione massima di esercizio: 500 bar.
- Carico ammissibile a 500 bar: 9 kN
- Pressione minima dell'olio: 100 bar.
- Coppia di serraggio massima: 60 Nm.
- Carico ammissibile a 500 bar: 9 kN
- Pressione minima dell'olio: 100 bar.
- Coppia di serraggio massima: 60 Nm.
Montaggio
Vedere il profilo di installazione.
Vantaggi
- Raschiatore metallico integrato.
- Applicazione sempre tramite la forza della molla.
- Dimensioni di montaggio ridotte.
- Possibilità di montaggio in orizzontale o in verticale.
- Bloccaggio separato/combinato durante ciclo di serraggio.
- Guarnizione Kantseal montata.
- Applicazione sempre tramite la forza della molla.
- Dimensioni di montaggio ridotte.
- Possibilità di montaggio in orizzontale o in verticale.
- Bloccaggio separato/combinato durante ciclo di serraggio.
- Guarnizione Kantseal montata.
Fornitura
n. 1 Tenuta Kantseal inclusa.
Nota disegno
1) Profilo di installazione
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.