IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Elemento Di Sostegno
Versione 1
regolabile
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
A=Diametro
22
H=Filettatura
M12
B
10
Corsa S
4
D
6
E
25
F
24
F N
400
Forza elastica inizio F1 ca. N
1,8
Forza elastica fine F2 ca. N
3
G
19
K
28
L
22,3
RoHS
true

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Corpo base brunito.
Perni di appoggio temprati e bruniti.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche