Bullone d'arresto acciaio da bonifica 02170-04
- Sostegno di punti di serraggio iperstatici
- Impedisce vibrazioni e inflessioni
- Regolabile in altezza
- Posizionamento flessibile
- Filettatura a profilo trapezoidale autobloccante
Unità di vendita
97,60 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Bullone d'arresto
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
D=Diametro
65
Codice UNSPSC
27112108
D1
70
D2
Tr 40X7
D3
43
D4
6
D5
6
F
max. kN
100
H
100
H1
140
H2
58
S
25
S1
2,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
verniciato, filettatura a profilo trapezoidale autobloccante, mandrino con sicura terminale.
Nota
La versione 02170-01 non possiede un foro di centratura Ø 12.
Nota disegno
1) Foro di centraggio per 02210
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.